Resoluutio | 2500 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 5 DC |
Virrankulutus [mA] | 150 |
Sähköinen rakenne | TTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 20 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 300 |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 2500 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Kaapeli: 6 m, PUR; aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|