Resoluutio | 2500 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | avoin holkkiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 50 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Sähköinen rakenne | HTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | < 60 s |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 2500 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 75; (hetkellinen: 95 %; kondensoituminen ei sallittu) | ||
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 1300 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 4000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 20 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | avoin holkkiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 50 | |
Akselisovitus | H7 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 1,5; (Ainoastaan asennustoleranssien ja lämpölaajenemisen kompensoimiseksi.; Dynaamiset liikkeet eivät ole sallittuja.) |
Kaapeli: 1 m, PUR; radiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|