Resoluutio | 900 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | avoin holkkiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 5 DC |
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Sähköinen rakenne | TTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 20 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 300 |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 900 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 | ||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 | ||
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 10 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | avoin holkkiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 20 | |
Akselisovitus | H7 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 10 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 1,5 |
Kaapeli: 1 m, PUR; radiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|