Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 9,525 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|---|
Tunnistusjärjestelmä | magneettinen |
Sovellutus | pulssianturi; Pyörintävahti; Laskuri |
Käyttöjännite [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 350 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Sähköinen rakenne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kytkentätaajuus [kHz] | 1000 | |
Tehdasasetus |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
---|---|---|---|
Palautuspiste rP |
|
Esivalintapiste | 1...9999 |
---|
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | pulssianturi; Resoluutio; pyörimissuunta; HTL; TTL; Pyörintävahti; Resoluutio |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
SIO-moodi | kyllä |
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 67; akseli: IP 65) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 218 |
Paino [g] | 486 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444); näyttöikkuna: PEI | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 2 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 9,525 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 27 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 0,5 | |
Kiinnitys | Ø 58.5 mm |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
IO-Link | Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen / aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); Maksimi kaapelipituus: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
Pulssikaavio
|
|
---|