Resoluutio | 100 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | avoin holkkiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 5 DC |
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Sähköinen rakenne | TTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 20 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 300 |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 100 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...100 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 55 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 2,5 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | avoin holkkiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselisovitus | H7 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 10 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 1; (maks. akselipoikkeama, radiaalinen: ± 0,05 mm) |
Kaapeli: 1 m, PUR; radiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|