Resoluutio | 8192 askelta; 13 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | yksikierroksinen |
Käyttöjännite [V] | 9...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Koodaus | binäärinen |
Resoluutio | 8192 askelta; 13 bittiä |
---|
Tarkkuus | ± 1 LSB |
---|
Parametrointimahdollisuudet | CAN-parametri; skaalaus; esiasetus; tiedonsiirtonopeus; pyörimissuunta; Osoite |
---|---|
Osoitteenanto | osoitteenvalintakytkin; Ohjelmisto |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | CANopen; DSP - 406 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 66; (kotelo: IP 67; akseli: IP 66) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 670 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 100 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 | |
Kiinnitys | Laippakiinnitys |
Liitinrima kytkentärasiassa: ; Maksimi kaapelipituus: 25 m; 100 m (500 kb/s) |