Resoluutio | 4096 resoluutio; 4096 askelta; 12 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | rinnakkainen |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 1500 |
Sähköinen rakenne | HTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 20 |
Oikosulkusuojaustyyppi | < 60 s |
Koodaus | Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna)) |
Resoluutio | 4096 resoluutio; 4096 askelta; 12 bittiä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | rinnakkainen |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 65 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 10000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; aksiaalinen | |
Pistokeliitäntä: 1 x (ifm 1001.9); Maksimi kaapelipituus: 100 m |