Resoluutio | 8192 askelta; 13 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | kenttäväylä gateway:n kautta |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 5 DC; (gateway:stä ) |
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 6000 |
Koodaus | binäärikoodi |
---|---|
Signaalit | datatulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 485 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.); inkrementaalisignaalit; 2 sinimuotoista inkrementaalisignaalia (A ja B) ; vaihesiirto 90°; 1 Vss 512 signaalijaksoa per kierros |
Resoluutio | 8192 askelta; 13 bittiä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | kenttäväylä gateway:n kautta |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | alumiini | |
---|---|---|
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 150 m; radiaalinen | |
Pistokeliitäntä: 1 x M23; Maksimi kaapelipituus: 150 m |