Monikierroksinen absoluuttianturi 24-bittisenä versiona
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Monikierroksinen absoluuttianturi 24-bittisenä versiona
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Tarkka paikan, nopeuden, kulman ja lineaariliikkeen mittaus
- Suora lähtö SSI-liitännän kautta
- Monikierroksinen kulma-anturi 24 bitin kokonaisresoluutiolla
- Pyörimissuunnan ja nolla-asetuksen konfigurointi nastakytkennän kautta
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus magneettisen tunnistusperiaatteen ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Tunnistusjärjestelmä | magneettinen |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Asettumisaika [ms] | 32 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Koodaus | Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna)) |
Signaalit | Tahdistustulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 422 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.) |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ±0,1 INL |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | nollapiste; pyörimissuunta |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP67) |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 350 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444) | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 60 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen / aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); Maksimi kaapelipituus: 100 m |
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
|
|
---|