Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 9...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Koodaus | binäärinen |
Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|
Tarkkuus [°] | 0,08 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | CAN-parametri; skaalaus; esiasetus; tiedonsiirtonopeus; pyörimissuunta; Node ID |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Versio | DSP - 406 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 240 |
Paino [g] | 469 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Materiaalit | laippa: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 5 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 180 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 180 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Näyttö |
|
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |