Monikierros-absoluuttianturi umpiakselilla
RM9006
RMS0024-C24/UST
Monikierros-absoluuttianturi umpiakselilla
RM9006
RMS0024-C24/UST
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtötoiminto | CANopen-liitäntä |
---|---|
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Koodaus | binäärinen |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 4096 askelta; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | 0,08 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | CAN-parametri; skaalaus; esiasetus; tiedonsiirtonopeus; pyörimissuunta; Node ID |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Protokolla | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Versio | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Päätevastus | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 240 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 308 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 36,8 / L = 76 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: teräs naarmuuntumaton galvanointipinnoite | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 5 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 180 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 180 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen; koodaus: A |