Resoluutio | 4096 resoluutio; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 12 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Tulot | Pyörimissuunnan kääntö; Nollapisteen asetus |
---|
Koodaus | Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna)) |
---|---|
Signaalit | Tahdistustulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 422 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.) |
Resoluutio | 4096 resoluutio; 4096 kierrosta; 24 bittiä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 65; akseli: IP 64) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 350 |
Paino [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: teräs pulveripinnoitettu | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 3 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 25 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 12 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 |
Huomautuksia |
|
---|
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|