Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | DeviceNet |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Koodaus | binäärinen |
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Parametrointimahdollisuudet | resoluutio per kierros ; kokonaisresoluutio; pyörimissuunta; esivalinta-arvo; Käyttötapa; MAC ID; tiedonsiirtonopeus |
---|---|
Osoitteenanto | osoitteenvalintakytkin; 0...99; Päätevastus |
Tiedonsiirtoliitäntä | DeviceNet |
---|
Protokolla | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 13 |
Paino [g] | 592 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiaalit | kotelo: alumiini; kotelo: teräs | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Kiinnitys | Laippakiinnitys |
Liitinrima kytkentärasiassa: |