Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Koodaus | binäärinen |
---|
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Parametrointimahdollisuudet | CAN-parametri; skaalaus; esiasetus; tiedonsiirtonopeus; pyörimissuunta; Node ID |
---|---|
Osoitteenanto | osoitteenvalintakytkin; 0...126 |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Versio | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 65; akseli: IP 64) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 13 |
Paino [g] | 567,5 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Näyttö |
|
---|
Liitinrima kytkentärasiassa: |