Resoluutio | 8192 resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Tulot | Pyörimissuunnan kääntö; Nollapisteen asetus |
---|
Koodaus | Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna)) |
---|---|
Signaalit | Tahdistustulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 485 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.); inkrementaalisignaalit; 2 sinimuotoista inkrementaalisignaalia (A ja B) ; vaihesiirto 90°; 1 Vss 512 signaalijaksoa per kierros |
Resoluutio | 8192 resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 75; (hetkellinen: 95 %) |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 457,8 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Huomautuksia |
|
---|
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen / aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|