Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | PROFIBUS DP |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 12 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100; ((24 V)) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Koodaus | binäärinen |
---|
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Parametrointimahdollisuudet | koodiarvojen laskentasuunta; Resoluutio; nollapiste; raja-arvokytkimet HI ja LO; suuntaindikaattori; erotus monikierros-/yksikierrosanturi |
---|---|
Diagnostiikkatoiminnot | hälytykset; varoitukset; tila; pulssianturin sarjanumero |
Osoitteenanto | osoitteenvalintakytkin; 0...126 |
Tiedonsiirtoliitäntä | PROFIBUS DP |
---|
Tiedonsiirtostandardi | DPV2 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 67; (kotelo: IP 67; akseli: IP 67) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 13,5 |
Paino [g] | 648 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58,5 / L = 99 | |
Materiaalit | alumiini; kiristysrengas: messinki | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 12 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Kiinnitys | Staattorijoustokytkin |
Liitinrima kytkentärasiassa: |