Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | PROFIBUS DP |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 6000 |
Koodaus | binäärikoodi |
---|
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Parametrointimahdollisuudet | koodiarvojen laskentasuunta; Resoluutio; nollapiste; raja-arvokytkimet HI ja LO; suuntaindikaattori; erotus monikierros-/yksikierrosanturi |
---|---|
Diagnostiikkatoiminnot | hälytykset; varoitukset; tila; pulssianturin sarjanumero |
Osoitteenanto | osoitteenvalintakytkin; 0...126 |
Tiedonsiirtoliitäntä | PROFIBUS DP |
---|
Tiedonsiirtostandardi | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | ...12 Mbit/s |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 66; (kotelo: IP 67; akseli: IP 66) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 652 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 | |
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Liitinrima kytkentärasiassa: ; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |