Resoluutio | 40 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 150 |
Sähköinen rakenne | HTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 160 |
Oikosulkusuojaustyyppi | < 60 s |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 40 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 80,5 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Pistokeliitäntä: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|