Resoluutio | 500 resoluutio |
---|---|
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Sähköinen rakenne | HTL |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus [kHz] | 300 |
Oikosulkusuojaustyyppi | < 60 s |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 500 resoluutio |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98 | |
Suojausluokka | IP 64; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 479,1 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 44,6 | |
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 16000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 6 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Kaapeli: 2 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 300 m; radiaalinen / aksiaalinen |
Pulssikaavio
|
|
---|