Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 12 |
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | inkrementaalinen / yksikierroksinen |
Tunnistusjärjestelmä | magneettinen |
Käyttöjännite [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 6000 |
Sähköinen rakenne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kytkentätaajuus [kHz] | 1000 | |
Tehdasasetus |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | Resoluutio; pyörimissuunta; HTL; TTL |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
SIO-moodi | kyllä |
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Tärinänkestoisuus |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 292 |
Paino [g] | 372,9 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 42 / L = 79,5 | |
Materiaalit | laippa: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,7; (Kiinnitysruuvi) | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 5 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 12 | |
Akselimateriaali |
|
|
Akselin asennussyvyys [mm] | 22 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 0,5 | |
Kiinnitys | Ø 42 mm |
IO-Link | Pistokeliitäntä: 1 x M12, aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |
---|
Pulssikaavio
|
|
---|