Sovellus |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sisältökuvaus |
|
||||||
Yhteensopivuus |
|
||||||
Datanhallinta |
|
Videolähtöjen lukumäärä | 2; (DisplayPort) |
---|
Kieli | saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; venäjä |
---|---|
Käyttöjärjestelmä | Debian Linux 10 |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; USB |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 2; (GBit) |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (40 °C ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 40 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 8670 |
---|---|
Mitat [mm] | 35 x 105 x 150 |
Prosessori | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM-mikropiiri | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Työmuisti | 8 GB |
Massamuisti | 256 GB SSD |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia | myydään ainoastaan QM9101-lisenssipaketin yhteydessä |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |