Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 40 V) |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 170 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||
Palautuspiste rP |
|
|||
Jakoväli |
|
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 0,5 |
Hystereesipoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 0,25 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% loppuarvosta] | < ± 0,05 |
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö; virta-/jännitelähtö |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 219 | ||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 286 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|