Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [psi] | 0...15 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT ulkokierre sisäkierre:M5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...90 |
Min. rikkoontumispaine [psi] | 450 |
Painealue [psi] | 145 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [psi] | 0...15 |
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | 0,15; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 3 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 555 | ||||||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 213 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT ulkokierre sisäkierre:M5 |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|