Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Mittauselementti | metallinen ohutkalvokenno | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -40...90 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Huomautus / painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 130 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||||||||||||
Palautuspiste rP |
|
||||||||||||
Jakoväli |
|
||||||||||||
Tehdasasetus |
|
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Jakoväli |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (lineaarisuus sisältäen hystereesin ja toistotarkkuuden, raja-arvoasettelu DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Tarkkuus [K] | ± 2 K + (0,1 x (ympäristölämpötila - aineen lämpötila)) |
---|---|
Huom! | lämpötila-alue -10...+80 °C |
Vasteaika [ms] | < 3 |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( ifm-referenssiolosuhteissa ) |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||
Prosessidata, analoginen | 5 | ||||||||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Link resoluutio paine [bar] | 0,02 | ||||||||||
IO-Link resoluutio paine [MPa] | 0,002 | ||||||||||
IO-Link resoluutio lämpötila [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri; Painepiikkilaskuri; Lämpötilapiikkilaskuri | ||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 668 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 56,1 |
---|---|
Materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Painesyklejä vähintään | 60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine) |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Prosessiliitännän tiivistys | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | kyllä |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|