You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Pienet lähettimet malli PT / PU
  5. PU5402

Painelähetin

PU5402

PU-100-SEG14-B-DVG/US/ /W

Painelähetin

PU5402

PU-100-SEG14-B-DVG/US/ /W

  • Järjestelmäpaineen luotettava tunnistus teollisuussovellutuksissa
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Erinomainen toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
  • Elinikä yli 60 miljoonaa painejaksoa
  • Kestävä ja kompakti ruostumaton teräskotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -40...90
Min. rikkoontumispaine
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Painealue
250 bar 3625 psi 25 MPa
Huomautus / painealue
staattinen
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 16...36 DC
Virrankulutus [mA] < 12
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 0,1
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiajännitelähtö [V] 0...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,2
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste ja mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,1 (-25...90 °C) / < ± 0,2 (-40...-25 °C)
Vasteajat
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...90
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 762
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero J031
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 58,5
Materiaalit stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Painesyklejä vähintään 60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine)
Kiristysmomentti [Nm] 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta)
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)
Prosessiliitännän tiivistys FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Huomautuksia
Huomautuksia
BFSL = BFSL (minimiarvoasetus)
LS = raja-arvoasetus
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A