Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Malli | Kapillaariputki painekompensointia varten | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | Nesteet | |||
Aineen lämpötila [°C] | -10...85 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | hydrostaattinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus)) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < 0,2 (BFSL) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < 0,2; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 68 |
MTTF [vuotta] | 403 |
---|---|
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 1754 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 20 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|