Tuotteen ominaisuudet |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä |
Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Mittausalue |
0...0,25 bar |
0...250 mbar |
0...3,63 psi |
0...25 kPa |
|
Sovellutus |
Sovellutus |
teollisuuskäyttöön |
Aine |
Nesteet |
Aineen lämpötila [°C] |
-10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) |
Min. rikkoontumispaine |
|
Painealue |
|
Painelaji |
suhteellinen paine |
Sähköiset tiedot |
Kytkentävahvistimet |
Liitäntä luonnostaan vaarattomille erotuspiireille (Ex ia) |
Käyttöjännite [V] |
10...30 DC |
Suojausluokka |
III |
Napaisuussuojaus |
kyllä |
Mittausperiaate |
hydrostaattinen |
Tulot / lähdöt |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä |
Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Lähdöt |
Lähtöjen kokonaismäärä |
1 |
Lähtösignaali |
analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä |
1 |
Analogiavirtalähtö [mA] |
4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] |
700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Oikosulkusuojaus |
kyllä |
Mittaus- / asettelualue |
Mittausalue |
0...0,25 bar |
0...250 mbar |
0...3,63 psi |
0...25 kPa |
|
Tarkkuus / poikkeamat |
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] |
< 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] |
< 0,25 (BFSL) / 0,5; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus); BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus)) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] |
< 0,2 (BFSL) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] |
< 0,2; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] |
< ± 0,2; (0...50 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] |
< ± 0,2; (0...50 °C) |
Käyttöolosuhteet |
Ympäristölämpötila [°C] |
-10...60 |
Huomautus / ympäristölämpötila |
T6: -10...60 °C |
T5: -10...80 °C |
T4: -10...85 °C |
1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C |
1 D, 1/2 D, 2 D (650 mW): -10...70 °C |
1 D, 1/2 D, 2 D (550 mW): -10...85 °C |
|
Varastointilämpötila [°C] |
-10...60 |
Suojausluokka |
IP 68 |
Hyväksynnät / testit |
Hyväksyntä |
BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
ATEX-merkintä |
I M1 Ex ia I Ma |
|
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga |
|
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb |
|
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da |
MTTF [vuotta] |
969 |
Painelaitedirektiivi |
Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot |
Paino [g] |
660,2 |
Materiaalit |
haponkestävä teräs (1.4571/316) |
anzeigen-bedienelemente |
Huomautuksia |
Pakkausyksikkö |
1 kpl |
Sähköinen liitäntä |
Liitäntä |
Kaapeli: 5 m, FEP, Ø 7,5 mm |