Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
---|---|---|---|---|
Aine | Nesteet | |||
Aineen lämpötila [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Kytkentävahvistimet | Liitäntä luonnostaan vaarattomille erotuspiireille (Ex ia) |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | hydrostaattinen |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus); BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus)) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < 0,2 (BFSL) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < 0,2; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||||||
Varastointilämpötila [°C] | -10...60 | ||||||
Suojausluokka | IP 68 |
Hyväksyntä | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX-merkintä | I M1 Ex ia I Ma |
II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga | |
II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb | |
II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb | |
II 1D Ex ia IIIC T120°C Da | |
MTTF [vuotta] | 969 |
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 1034,2 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|