• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Kompaktimallit näytöllä paineilmasovellutuksiin
  5. PQC812

Paineanturi paineilmasovellutuksiin

PQC812

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

Paineanturi paineilmasovellutuksiin

PQC812

PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/

  • Luotettava järjestelmäpaineen valvonta pneumatiikka- ja paineilmajärjestelmissä
  • Erittäin suuri ylipaine- ja tyhjiökestoisuus
  • Selkeästi näkyvä TFT-näyttö
  • Punainen/vihreä näyttö hyväksyttävän alueen identifioimiseksi
  • Ohjelmoitava binäärilähtö ja analogialähtö
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-1...10 bar -0,1...1 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/8 sisäkierre (2x)
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine paineilma; typpi (N2)
Sopii tietyin edellytyksin muut aineet tilauksesta
Aineen lämpötila [°C] 0...60
Min. rikkoontumispaine
30 bar 3 MPa
Painealue
20 bar 2 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine; tyhjiö
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Ylijännitesuojaus kyllä; (< 40 V)
Käynnistysviive [s] 0,3
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN; (konfiguroitava)
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20, käännettävä; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Analogiajännitelähtö [V] 0...10 / 1...5, käännettävä; (skaalattava)
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...10 bar -0,1...1 MPa
Kytkentäpiste SP
-1...10 bar -0,1...1 MPa
Analogia-alueen alkupiste
-1...8 bar -0,1...0,8 MPa
Analogia-alueen loppupiste
1...10 bar 0,1...1 MPa
Jakoväli
0,01 bar 0,001 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,5; (viritettävyyssuhde 1:1)
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K: viritettävyyssuhde 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (viritettävyyssuhde 1:1; sis. lineaarisuuden, hystereesin ja toistotarkkuuden)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5 % (raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) viritettävyyssuhde 1:1
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25; (viritettävyyssuhde 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (viritettävyyssuhde 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (Turn down 1:1)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (Turn down 1:1)
Vasteajat
Vasteaika [ms] 6
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] 0...99,99
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; analogialähtö valittavissa ja skaalattavissa ; Opetustoiminto; simulointitoiminto ; Diagnostiikkatoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1.3
SDCI-standardi IEC 61131-9: 2019-06
Profiili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014)
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 1
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 0,6
IO-Link resoluutio paine [bar] 0,001
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
paine 16
laitteen tila 4
SSC1.1 1
SSC1.2 1
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; Aineen lämpötila
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1580
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] 0...60
Varastointilämpötila [°C] -25...85
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61326-1
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 392
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; sopii nesteryhmän 2 jalokaasuille
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 53,1
Materiaalit PBT; PC; TPE; NBR; FKM; messinki; silikoni (päällystys)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit PBT; FKM; messinki; silikoni (päällystys)
Painesyklejä vähintään 50 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/8 sisäkierre (2x)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttö 1" 128 x 96 pikseliä
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Näyttöyksikkö bar; MPa; mmHg; kgf/cm²
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Bohrbild