Mittausalue [bar] | 0...400 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | analogia-arvo (16 bittiä, sis. etumerkin) |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | Nesteet |
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 1000 |
Painealue [bar] | 600 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [bar] | 0...400 |
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 1,5; (lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 293 | ||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 248 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | kyllä |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|