You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PP7544

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7544

PP-010-RBG14-QFRKG/BS/ /N

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7544

PP-010-RBG14-QFRKG/BS/ /N

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PP7554 Tuotevertailu: PP7544 / PP7554 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Huom: korvaavien laitteiden liitäntä M12-pistokeliittimen kautta.
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)
Min. rikkoontumispaine
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Painealue
50 bar 725 psi 5000 kPa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...30 DC
Virrankulutus [mA] < 45
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,3
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
Kytkentäpiste SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
Palautuspiste rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
Jakoväli
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 1,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointilaite / opetustoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...90
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Hyväksynnät / testit
EMC
häiriösäteily autoteollisuusdirektiivin 1995/54/EC mukaan
häiriönsieto autoteollisuusdirektiivin 1995/54/EC liite IX mukaan
HF säteily 150 V/m
pulssikestoisuus ISO 7637
jännitesyöttö ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
signaalijohtimeth ISO 7637-3 (Pulse a und b)
häiriönsieto EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF säteily 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; PBT
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Opetustoiminto kyllä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x Bajonett