You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PP7542

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7542

PP-100-SBG14-QFRKG/BS/ /N

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7542

PP-100-SBG14-QFRKG/BS/ /N

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PP7552 Tuotevertailu: PP7542 / PP7552 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Huom: korvaavien laitteiden liitäntä M12-pistokeliittimen kautta.
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen.
Aineen lämpötila [°C] -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)
Min. rikkoontumispaine
650 bar 9400 psi 65 MPa
Painealue
300 bar 4350 psi 30 Mpa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...30 DC
Virrankulutus [mA] < 45
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,3
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Kytkentäpiste SP
1...99,9 bar 10...1450 psi 0,1...0,99 MPa
Palautuspiste rP
0,5...95,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
Jakoväli
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 1,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointilaite / opetustoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...90
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Hyväksynnät / testit
EMC
häiriösäteily autoteollisuusdirektiivin 1995/54/EC mukaan
häiriönsieto autoteollisuusdirektiivin 1995/54/EC liite IX mukaan
HF säteily 150 V/m
pulssikestoisuus ISO 7637
jännitesyöttö ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
signaalijohtimeth ISO 7637-3 (Pulse a und b)
häiriönsieto EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF säteily 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; PBT
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Opetustoiminto kyllä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x Bajonett