You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PP7021

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP7021

PP-250-SBG14-QFRKG/US/ /V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PP7551 tai PP0521 Tuotevertailu: PP7021 / PP7551 / PP0521 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen.
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine
850 bar 12300 psi 85 MPa
Painealue
400 bar 5800 psi 40 Mpa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...30 DC; (PP2000 anturilla : > 18)
Virrankulutus [mA] < 45
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,3
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...250 bar 0...3630 psi 0...25 MPa
Kytkentäpiste SP
3...250 bar 40...3630 psi 0,3...25 MPa
Palautuspiste rP
2...249 bar 20...3610 psi 0,2...24,9 MPa
Jakoväli
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 1,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointilaite / opetustoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Opetustoiminto kyllä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu