Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...100 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 650 |
Painealue [bar] | 300 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 90 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
---|---|
Tuloresistanssi [Ω] | 300 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Tuloresistanssi [kΩ] | 90 |
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 170 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Kytkentäpiste SP [bar] | -24,6...100 | |
Kytkentäpistettä SP koskeva huomautus |
|
|
Palautuspiste rP [bar] | -25...99,6 | |
Palautuspistettä rP koskeva huomautus |
|
|
Jakoväli [bar] | 0,2 |
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 0,6 |
---|---|
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Lineaarisuuspoikkeama analogiatulo | < ± 0,3 |
Lämpötilapoikkeama per 10 K analogiatulo | < ± 0,1 |
Lämpötilapoikkeama, analogiatulo [°C] | 0...80 |
Vasteaika [ms] | < 3 |
---|---|
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0, 0,1...50 |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...4 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitetulo; Vaimennus; näyttöarvojen sovitus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 152 | ||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 291,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näyttö |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | bar; psi; MPa |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|