Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 500 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava 1:4) |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava 1:4) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||||||||
Palautuspiste rP |
|
|||||||||
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||||||||
Analogia-alueen loppupiste |
|
|||||||||
Jakoväli |
|
|||||||||
Tehdasasetus |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vasteaika [ms] | < 1,5 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0,01...4 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0,01...4 |
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitelähtö; Vaimennus; näyttöarvojen sovitus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; nollapiste; alue |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.0 | ||||
Profiili | ei profiilia | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 131 | ||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 264,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | kyllä |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|