You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PMP097

Uppoasennettava painelähetin

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Uppoasennettava painelähetin

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi
Prosessiliitäntä kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus sopii kaikkiin normaaleihin CIP- ja SIP-prosesseihin; hygieniset järjestelmät
Aine pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. rikkoontumispaine
30000 mbar 435 psi
Painealue
10000 mbar 145 psi
Painelaji suhteellinen paine
Ei kuollutta aluetta kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9...32 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 15,6; (maks. vikavirta : 21,8)
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 35
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Lähdöt
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,05; (0...70 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,15; (0...70 °C)
Vasteajat
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] 70
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet parametrien asetus PROFIBUS PA -profiilin painelähetin, versio 3.01 mukaan ; asennus ja kunnossapitoparametrit ; nollapisteen säätö (offset); Vaimennus
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...85
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit keramiikka (99,9 % Al2 O3); PTFE; haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Huomautuksia
Huomautuksia
n.c. = ei käytössä
3A-hyväksyntä on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään 3A-hyväksyttyjä adaptereita.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu