You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PM2663

Uppoasennettava painelähetin

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Uppoasennettava painelähetin

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PM2653 Tuotevertailu: PM2663 / PM2653 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre
Sovellutus
Sovellutus uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin
Aine nesteet ja pastamaiset aineet
Aineen lämpötila [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. rikkoontumispaine
350 bar 5070 psi 35 MPa
Painealue
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Painelaji suhteellinen paine
Ei kuollutta aluetta kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 14...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Analogia-alueen alkupiste
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Analogia-alueen loppupiste
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
Jakoväli
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Vasteajat
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] 3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet nollapiste; alue
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; PBT
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PTFE keramiikka-alustalla; PTFE
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A