Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Mittauselementti | keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno | |||
Lämpötilavalvonta | ei | |||
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...150 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Huomautus / painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine; tyhjiö | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä | |||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 60 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Virrankulutus [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Käynnistysviive [s] | 1 |
Virrankulutus [mA] | < 45 |
---|---|
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1; (IO-Link) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste |
|
|||
Jakoväli |
|
|||
Tehdasasetus |
|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (lineaarisuus sisältäen hystereesin ja toistotarkkuuden, raja-arvoasettelu DIN EN IEC 62828-1 mukaan) | ||||||||
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) | ||||||||
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella |
|
||||||||
Huom! | lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat" |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...4 |
---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 30 |
---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 7 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO-moodi | ei | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||
IO-Link resoluutio paine [bar] | 0,01 | ||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 320 | ||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 391,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
ympäristölämpötilan vaikutus tarkkuuteen
|
|
---|