You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PL2057

Uppoasennettava painelähetin

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

Uppoasennettava painelähetin

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Luotettava hydrostaattinen pinnankorkeuden tunnistus
  • Uppoasennus säiliöön tai astian seinään
  • Kestävä, hartsiin valettu ruostumaton teräskotelo suojana syövyttäviä aineita ja kosteuden sisäänpääsyä vastaan
  • Skaalattava analogialähtö alueen ja 0-pisteen säädöllä
  • Voidaan kytkeä 2- tai 3-johtimisena
Poistuva tuote
Lopetuspäivämäärä: 31.3.2024
Vaihtoehtoiset tuotteet: PI1009 tai PM1707 Tuotevertailu: PL2057 / PI1009 / PM1707 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin
Aine pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Painealue
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Painelaji suhteellinen paine
Ei kuollutta aluetta kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 14...30 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Mittausperiaate hydrostaattinen
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Analogia-alueen alkupiste
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Analogia-alueen loppupiste
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
Jakoväli
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Tehdasasetus
ASP = 0 mbar AEP = 999 mbar
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Vasteajat
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] 3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet nollapiste; alue
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 1 GHz / Tarkkuus < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 271
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 320
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Huomautuksia
Huomautuksia
3A-hyväksyntä on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään 3A-hyväksyttyjä adaptereita.
Huomautuksia Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu