You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Helppo kytkentäpisteen asetus
  5. PK8730

Painekytkin intuitiivisella kytkentäpisteen asetuksella

PK8730

PK-400-SFP14-HCNKG/US/ /W

Painekytkin intuitiivisella kytkentäpisteen asetuksella

PK8730

PK-400-SFP14-HCNKG/US/ /W

  • Yksinkertainen kytkentäpisteen asetus kahden helppolukuisen säätörenkaan avulla
  • Hyvä pitkäaikainen stabilisuus kestävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun ja suuren painealuuen omaavan mittakennon ansiosta
  • Mekaaninen lukitus estää kytkentäpisteen tahattoman manipuloinnin
  • Elinikä yli 50 miljoonaa painejaksoa
  • Käyttö hydrauliikka-, paineilma-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellutuksissa
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
0...400 bar 0...40 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine
1600 bar 160 MPa
Painealue
600 bar 60 Mpa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...32 DC
Virrankulutus [mA] < 25
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 500
Kytkentätaajuus DC [Hz] 100
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...400 bar 0...40 MPa
Kytkentäpiste SP
20...400 bar 2...40 MPa
Palautuspiste rP
12...392 bar 1,2...39,2 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] < ± 2,5; (asettelutarkkuus)
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] < ± 0,5; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) < ± 0,5
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus säätörenkaat
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 540
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 94,5
Materiaalit PBT; PC; FKM; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Painesyklejä vähintään 50 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä R 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Tilanosoitus LED, keltainen
Asteikolla kyllä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A