Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin |
Asennus | kotelo käännettävissä 350° |
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 50 |
Painealue [bar] | 20 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 6 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava 1:4) |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10, käännettävä; (skaalattava 1:4) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Palautuspiste rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Analogia-alueen alkupiste [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Analogia-alueen loppupiste [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
Jakoväli [bar] | 0,002 | ||||||
Tehdasasetus |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Vasteaika [ms] | < 100 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0,1...100 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0,1...100 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 25 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitelähtö; Vaimennus; näyttöarvojen sovitus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; nollapiste; alue |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 452,6 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % mittausalueesta |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|