You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PI2654

Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI2654

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Uppoasennettava paineanturi näytöllä

PI2654

PI-010-REA01-MFRKG/US/ /P

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PI2694 tai PI1694 Tuotevertailu: PI2654 / PI2694 / PI1694 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin
Asennus kotelo käännettävissä 350°
Aine pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. rikkoontumispaine
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Painealue
50 bar 725 psi 5000 kPa
Painelaji suhteellinen paine
Ei kuollutta aluetta kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...30 DC
Virrankulutus [mA] < 60
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,2
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava 1:4)
Maks. kuormitus [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogiajännitelähtö [V] 0...10; (skaalattava 1:4)
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Kytkentäpiste SP
-0,45...9,99 bar -7...145 psi -45...999 kPa
Palautuspiste rP
-0,5...9,94 bar -7...144 psi -50...994 kPa
Analogia-alueen alkupiste
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogia-alueen loppupiste
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
Jakoväli
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Analogialähtö, vaimennus dAA askelissa [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] 3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta-/jännitelähtö; Vaimennus; näyttöarvojen sovitus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; nollapiste; alue
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); keramiikka (99,9 % Al2 O3); PTFE
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, punainen
Toimintonäyttö 7-segmenttinäyttö
mittausarvot 7-segmenttinäyttö
Näyttöyksikkö bar; psi; kPa
Huomautuksia
Huomautuksia
3A-hyväksyntä on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään 3A-hyväksyttyjä adaptereita.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu