Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -20...200 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine; tyhjiö |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 20...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 3,6...21 |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 125 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Mittausalue |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||||||||
Palautuspiste rP |
|
|||||||||
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||||||||
Analogia-alueen loppupiste |
|
|||||||||
Jakoväli |
|
|||||||||
Tehdasasetus |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0,01...99,99 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 45 |
---|
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 7 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.0 | ||||
SDCI-standardi | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profiili | ei profiilia | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...100 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 142 | ||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Paino [g] | 1199,2 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Painesyklejä vähintään | 10 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | < 0,38 / - |
Paineenvälitysneste | NEOBEE (elintarvikeluokka, FDA-yhteensopiva) |
Kalvon halkaisija [mm] | 47,5 |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | bar; psi; MPa; % mittausalueesta |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |