Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä S30x2 ulkokierre Aseptoflex |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...150 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine; tyhjiö | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 3,5...21,5 |
Käynnistysviive [s] | < 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Käynnistysviive [s] | < 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 125 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Mittausalue |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||||||||||||
Palautuspiste rP |
|
||||||||||||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||||||||||||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||||||||||||
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä |
|
||||||||||||
Jakoväli |
|
||||||||||||
Tehdasasetus |
|
Mittausalue |
|
---|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sis. nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin; Turn down 1:1) | ||||||||
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) | ||||||||
Kokonaispoikkeama koko lämpötila-alueella |
|
||||||||
Huom! | lisätietoja osiossa "Diagrammit ja grafiikat" |
Tarkkuus [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,2 |
Resoluutio [K] | 0,2 |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...99,99 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 30 |
---|
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 7 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vesi ; > 0,9 m/s) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link resoluutio paine [bar] | 0,0005 | ||||||||||
IO-Link resoluutio lämpötila [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri; Painepiikkilaskuri | ||||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 201 | ||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 349,1 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Kiristysmomentti [Nm] | 25 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä S30x2 ulkokierre Aseptoflex |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | bar; psi; MPa |
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
ympäristölämpötilan vaikutus tarkkuuteen
|
|
---|