Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | Varivent Form N, DN40 (1,5"), Ø 68 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin |
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Min. rikkoontumispaine [mbar] | 30000 |
Painealue [mbar] | 10000 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 20...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 3,6...21 |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 125 |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP [mbar] | -48...1000 | ||
Palautuspiste rP [mbar] | -50...998 | ||
Analogia-alueen alkupiste [mbar] | -50...750 | ||
Analogia-alueen loppupiste [mbar] | 200...1000 | ||
Jakoväli [mbar] | 1 |
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0,01...99,99 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 45 |
---|
Binäärilähdön min. vasteaika (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 7 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 788,6 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); PTFE; haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | Varivent Form N, DN40 (1,5"), Ø 68 mm |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % mittausalueesta |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|