Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio Huomio! Laitteen saa asentaa ainoastaan tiivistekartiolla varustettuun G1 prosessiyhteeseen.; Laitteen G1A-tiivistekartio sopii ainoastaan adaptereihin, joissa on metallinen päätystoppari. |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | ||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | ||
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Min. rikkoontumispaine |
|
||
Painealue |
|
||
Painelaji | suhteellinen paine | ||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 4 |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 70; (24 V) |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 6 |
Mittausperiaate | hydrostaattinen |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||
Palautuspiste rP |
|
|||
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste |
|
|||
Jakoväli |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
Vasteaika [ms] | < 10 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0,01...30 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0,01...30 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 25 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 100 | ||||||||||
Hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Paino [g] | 562,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; näkölasi: laminoitu turvalasi 4 mm |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tiivistekartio Huomio! Laitteen saa asentaa ainoastaan tiivistekartiolla varustettuun G1 prosessiyhteeseen.; Laitteen G1A-tiivistekartio sopii ainoastaan adaptereihin, joissa on metallinen päätystoppari. |
Näyttö |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asteikolla | kyllä | ||||||||||||
Laajennettu näyttöalue (maks.) |
|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|