Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [psi] | 0...30 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin |
Asennus | kotelo käännettävissä 350° |
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [psi] | 725 |
Painealue [psi] | 290 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [psi] | 0...30 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [psi] | 0,3...30 |
Palautuspiste rP [psi] | 0,1...29,8 |
Jakoväli [psi] | 0,2 |
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 1,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 1,0 |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Binäärilähdön säädettävä vasteaika ja siitä seuraava kytkentätaajuus |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasteaika [ms] | suorakulmaisella painekäyrällä; Kytkentäpiste (SPx) = 70 %; päästöpiste (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); keramiikka; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|