You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Kaikki paineanturit / tyhjiöanturit
  5. PE7004

Paineanturi näytöllä

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

Paineanturi näytöllä

PE7004

PE-010-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Erikoistiiviste puhdistusprosesseja varten
  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida diagnostiikkalähdöksi
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta
  • Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: PE2094 tai PE2594 Tuotevertailu: PE7004 / PE2094 / PE2594 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Ei-soveltuvat aineet öljyt
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine
150 bar 2175 psi 15 MPa
Painealue
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...36 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 50
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Ylijännitesuojaus kyllä; (< 40 V)
Käynnistysviive [s] 0,3
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Kytkentäpiste SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Palautuspiste rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
Jakoväli
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Tehdasasetus
SP1 = 2,50 bar rP1 = 2,30 bar
SP2 = 7,50 bar rP2 = 7,30 bar
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Vasteajat
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] 0; 0,2...50
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; Diagnostiikkatoiminto; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Profiili ei profiilia
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 1
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 2,3
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 311
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 237
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 261,5
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); keramiikka (99,9 % Al2 O3); Mittauskennon tiiviste: EPDM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö 3 x LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Toimintonäyttö alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu