Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | -1...10 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre DIN EN ISO 1179-2 |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |
---|---|---|
Aine | nesteet ja kaasut | |
Aineen lämpötila [°C] | -25...70 | |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 300 | |
Painealue [bar] | 25 | |
Huomautus / painealue |
|
|
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [bar] | -1...10 |
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,8; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste ja mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 787 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 58,2 |
---|---|
Materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Painesyklejä vähintään | 60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine) |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre DIN EN ISO 1179-2 |
Prosessiliitännän tiivistys | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|