Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...40 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...90 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 1000 |
Painealue [bar] | 200 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Mittausalue [bar] | 0...40 |
---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 2,0; (sis. kiristysmomentista johtuvan ryöminnän sekä nollapiste- ja lineaarisuusvirheet) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 3 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 72,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |
Painesyklejä vähintään | 50 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|